SITRANS F C MASS 6000

Descripción

El SITRANS F C MASS 6000 corresponde a los últimos desarrollos del procesamiento digital de señales y está diseñado para una alta potencia, breves tiempos de respuesta, operaciones rápidas por lotes, alta inmunidad a las perturbaciones por ruidos de proceso, así como fácil montaje, puesta en marcha y mantenimiento. El transmisor MASS ofrece mediciones de multiparámetros reales de densidad, caudal de masa, temperatura y caudal de fraccionamiento.

Disponible solo fuera de la UE (RoHS).

 

El caudalímetro completo se compone de transmisor de caudal SITRANS F C MASS 6000 y uno de los siguientes sensores de la serie MASS:

 SITRANS F C MASS 2100 DI 3-15mediciones de caudal de masa para la industria en general

 SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5:para aplicaciones de bajo caudal

 SITRANS F C MC2:idóneo para la industria de alimentos y bebidas

 SITRANS FC300:para aplicaciones de bajo caudal

Campos de aplicación típicos: industria de alimentos y bebidas, industria del gas y del petróleo, industria del automóvil, así como generación y suministro de energía

 

Detalles

Precisión de medida

0,1% del caudal de masa  

Salidas  

1 salida de intensidad, 1 salida digital, 1 salida de relé  
3 salidas de intensidad, 2 salidas digitales, 2 salidas de relé (versión 19”)

Comunicación

HART  
PROFIBUS PA & DP
MODBUS RTU RS 485
DeviceNet
Foundation Fieldbus

Pantalla  

3 x 20 caracteres  

Grado de protección  

IP67 (versión estándar)
IP20 y IP66 (versión 19”)    

Temperatura ambiente  

De -20 a 50 °C  
(de -4 a 122 °F)  

Homologaciones 19" Ex

EEx (ia) IIC  


Ventajas

  • Medición exacta, operaciones rápidas por lotes, así como breves tiempos de respuesta con una tasa de actualización de 30 Hz

  • Excelente inmunidad a perturbaciones gracias al algoritmo DFT patentado (Discrete Fourier Transformation)

  • Búsqueda de errores optimizada y comprobación del equipo mediante un amplio menú de diagnóstico y servicio

  • La tecnología SENSORPROM permite sustituir el transmisor y reprogramar automáticamente el nuevo transmisor sin pérdida de datos ni de precisión

  • Equipable con módulos de bus adicionales sin pérdida de funcionalidad mediante plataforma USM II. Todos los módulos pueden conectarse en Plug & Play real