SITRANS F C MASS 6000 Ex d

Descripción

El SITRANS F C MASS 6000 Ex d está concebido según los últimos desarrollos del procesamiento digital de señales y diseñado para una alta potencia, breves tiempos de respuesta, operaciones rápidas por lotes, alta inmunidad a las perturbaciones por ruidos de proceso, así como fácil montaje, puesta en marcha y mantenimiento.

Disponible solo fuera de la UE (RoHS).

El transmisor está fabricado en acero inoxidable (AISI 316L) y resiste incluso las condiciones de montaje difíciles en aplicaciones de riesgo de la industria de procesos y la industria química.

 

El caudalímetro completo se compone de transmisor de caudal SITRANS F C MASS 6000 Ex d y uno de los siguientes sensores de la serie MASS:

SITRANS F C MASS 2100 DI 3-40: mediciones de caudal de masa para las necesidades generales de la industria.

SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5: para aplicaciones de bajo caudal.

SITRANS FC300: para aplicaciones de bajo caudal.

 

Campos de aplicación típicos: industria de procesos químicos, industria del gas y del petróleo, industria del automóvil, así como generación y suministro de energía.

 

 

Detalles

Precisión de medida  

0,1% del caudal de masa  

Salidas  

1 salida de intensidad,
1 salida digital,
1 salida de relé  

Comunicación  

HART
PROFIBUS PA  
Foundation Fieldbus      

Pantalla  

3 x 20 caracteres

Grado de protección  

IP67  

Temperatura ambiente  

De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)  

Homologaciones  

Eex de (ia/ib) IIC  


Ventajas

  • Teclado y pantalla con seguridad intrínseca y programables directamente en la zona de peligro

  • Cambio del transmisor directamente en la zona peligrosa sin necesidad de parar la tubería de proceso gracias a la interfaz de sensor/transmisor ia IIC

  • Medición exacta, operaciones rápidas por lotes, así como breves tiempos de respuesta con una tasa de actualización de 30 Hz

  • Excelente inmunidad a perturbaciones gracias al algoritmo DFT patentado (Discrete Fourier Transformation)

  • Control de lotes integrado con compensación y monitorización, así como operación por lotes de 2 niveles