SIFLOW FC070

Descripción

Con el SIFLOW FC070, Siemens ha desarrollado el primer transmisor de caudal concebido para integración directa en los sistemas de automatización SIMATIC STEP7 y PCS7. SIFLOW FC070 es un transmisor de caudal de masa de Coriolis real con medición de multiparámetros. El FC070 es apropiado para todas las aplicaciones de tecnología de automatización que requieren una medición exacta de fluidos.El SIFLOW FC070 Ex CT está homologado para la transacción con verificación de gas natural a alta presión utilizado en dispensadores de CNG.

El SIFLOW FC070 puede convertirse en un caudalímetro completo combinándolo con uno de los siguientes sensores de la serie MASS:

 

 
SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5: para aplicaciones de bajo caudal.

SITRANS FC300 DN 4: para aplicaciones de bajo caudal.

SITRANS F C MASS 2100 DI 3-15: medición de caudal de masa según las necesidades generales de la industria.

SITRANS F C MC2: idóneo para la industria de alimentos y bebidas.

SITRANS FCS200: para medir el caudal de los gases.

Campos de aplicación típicos: los respectivos sectores y soluciones OEM, industria alimentaria, del automóvil, química de procesos, farmacéutica, de petróleo y gas.

 

Detalles

Precisión de medida

±0,1 % de la cantidad de caudal másico

Salidas  

Impulso - redundancia con desfase en 90° / 180°
frecuencia redundancia con desfase en 90° / 180°
Lote de 2 niveles

Comunicación

Bus de fondo SIMATIC PBUS
Profibus DP (mediante ET200M)
Profinet (mediante ET200M)
MODBUS RTU R232C/485

Grado de protección  

40 mm S7-300 (variante estándar)
80 mm S7-300 (variante Ex CT)

Temperatura ambiente  

De 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F)
SIFLOW FC070 Ex CT: -40 °C ... 60 °C (-40°F ... 140 °F)

Homologaciones (variante estándar)

CE
cULusS  
ATEX II (1)G [Ex ia] IIC Ga
ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc  

Homologaciones (variante Ex)  

CE cULus FM Class I, Div. 2 Groups A,B,C,D ATEX II (1) G [EEx ia] IIC ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc Namur NE21 y VDE2650 IEC Ex (Ex nA [ia] IIC T4) NEPSI: Ex nA IIC T4 Gc

Homologaciones en la transacción con verificación
(For CNG)

PTB: for Germany
NTEP: For USA and Canada


Ventajas

  • Interfaz MODBUS RTU RS232/485 para funcionamiento stand-alone mediante MODBUS RTU maestro o conexión a SIMATIC PDM

  • Integración directa en el sistema de automatización SIMATIC S7

  • Interfaz de usuario estandarizada: SIMATIC Manager, PCS7, SIMATIC PDM

  • Construcción ultracompacta, económica y con poca necesidad de espacio, en caja de 40/80 mm (1,57"/3,14")

  • Contadores integrados, control de lotes y amplias funciones de diagnóstico de proceso

  • La SENSORPROM permite funcionalidad Plug & Play real