SITRANS FCT010

Descripción

SITRANS FCT010 es un transmisor de caudal de efecto Coriolis muy pequeño pero potente, desarrollado especialmente para la integración digital directa en sistemas de automatización de procesos.
Su diseño compacto, sin pantalla, junto con su capacidad de emisión de señales de salida digitales lo convierten en la elección perfecta para plataformas y otras aplicaciones con el espacio limitado.

Al igual que su hermano mayor, el transmisor SITRANS FCT010 ofrece mediciones reales de varios parámetros (p. ej., caudal másico, densidad, temperatura) basadas en tecnología avanzada de procesamiento de señales digitales, que proporciona mediciones muy rápidas y precisas.

El transmisor se basa en los últimos avances en tecnología de procesamiento de señales digitales y se ha diseñado para ofrecer un alto rendimiento en la medición:

  • Respuesta rápida a cambios súbitos de caudal

  • Aplicaciones de dosificación rápida

  • Introducción de gases

  • Alta inmunidad a ruidos de proceso

  • Amplio rango de medición

  • Fácil de montar, poner en servicio y mantener

Su instalación es rápida y fácil gracias al hardware y el cableado simplificados. SITRANS FC410 usa Modbus RTU RS485 con direccionamiento multipunto, un protocolo de comunicación optimizado en tiempo que es fácil de programar y diagnosticar. Gracias a su secuencia de bytes completamente configurable, es compatible con cualquier tipo de PLC sin necesidad de pedir componentes adicionales.

Para realizar un sistema de caudalímetros completo, el transmisor SITRANS FCT010 debe combinarse con los sensores SITRANS FCS400, MASS 2100 DI 1.5, MASS 2100 DI 3-15 o FC300.

Características

  • Alta frecuencia de actualización (100 Hz) en todos los valores de proceso

  • Amortiguación de ruido de proceso con procesamiento de señales digitales (DSP)

  • Vigilancia de tubería vacía

  • Simulación de valores de proceso

  • Sistema de filtrado inteligente para el flujo aireado

Aplicaciones típicas: OEM y fabricantes de plataformas, industria de procesos químicos, industria petrolífera y del gas, automoción y generación de energía y abastecimiento.

Detalles

Arquitectura

Configuración compacta o remota

Comunicación

Modbus RTU RS485

Nivel de CEM

EN 61326-3-2

Material

Aluminio con revestimiento resistente a la corrosión

Grado de protección de la caja

IP67

Pantalla

Ninguna

Alimentación

24 V DC

Homologaciones

Zonas peligrosas

ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, EAC

Higiene

3A, EHEDG

Conformidad con NAMUR

Homologaciones marinas

American Bureau of Shipping
Bureau Veritas
Det Norske Veritas
Germanischer Lloyd
Lloyds Register


Ventajas

  • Ahorro de espacio: el sensor compacto y el transmisor integrado permiten un diseño de planta y plataforma más eficiente

  • Alta inmunidad a ruidos de proceso

  • Respuesta rápida a cambios súbitos de caudal

  • Integración directa: en sistemas de control nuevos o existentes con el protocolo de comunicación Modbus RTU RS485 con direccionamiento multipunto y con una secuencia de bytes completamente configurable para poder comunicarse con cualquier tipo de PLC

  • Alta velocidad: actualización de señal a 100 Hz (10 m/s) para la transferencia de datos fiable y velocidades de datos RS485 de hasta 115,2 kbits/s para varios instrumentos

  • Alarmas y seguridad: más facilidad en la localización de errores y en la validación gracias al menú avanzado de diagnóstico y mantenimiento

  • Fácil instalación: con conexiones estándar y cableado simplificado

  • Rendimiento dedicado: ofrece mediciones reales de varios parámetros (p. ej., caudal másico, caudal volumétrico, densidad y temperatura)