SITRANS FC430

Descripción

Este caudalímetro digital convence por su compacidad sin precedentes en el mercado, su elevada precisión de un 0,1%, sus reducidas pérdidas de presión, un punto cero muy estable y una extraordinaria actualización de datos con una velocidad de transferencia de señal de 100 Hz.

Revolucionarias herramientas de soporte ofrecen acceso directo a todos los datos de servicio y función, certificados y auditorías (Audit-Trails). El SITRANS FC430 es uno de los primeros caudalímetros de efecto Coriolis con certificación SIL 3 del sistema: la garantía para máxima seguridad y fiabilidad.

Caudalímetro de efecto Coriolis SITRANS FC430: – la optimización de procesos nunca había sido tan fácil e innovadora.

El sistema de medida de caudal SITRANS FC430 completo está disponible para aplicaciones estándar, higiénicas o NAMUR. Todas las variantes están disponibles para aplicaciones para la transferencia de custodia según OIML R117 (líquidos excepto agua).

El caudalímetro está basado en los desarrollos tecnológicos más recientes en cuanto a procesamiento digital de señales y está diseñado para las máximas prestaciones de medición:

  • Rápida respuesta a las variaciones de caudal

  • Aplicaciones de dosificación rápidas

  • Alta inmunidad a perturbaciones por ruidos de proceso

  • Amplio rango de medida para caudales

  • Apto para aplicaciones con líquidos y gases

  • Montaje, puesta en marcha y mantenimiento sencillos

El FC430 está disponible de serie con Profibus DP/PA, Modbus RS485 o una salida analógica de 4-20 mA con HART 7.2. Hay entradas/salidas adicionales que se pueden configurar libremente para señales analógicas, de impulsos, de frecuencia, de relé o de estado.

El convertidor de medida dispone de una pantalla gráfica que el usuario puede configurar, así como de la nueva tecnología SensorFlash®, una tarjeta Micro SD para hacer copias de seguridad de la configuración, las actualizaciones de firmware, data logging y los datos.

El sistema de medida de caudal SITRANS FC430 consta de un sensor   SITRANS FCS400 y un convertidor de medida SITRANS FCT030.

Detalles

Tamaños

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Precisión

±0.10%

Reproducibilidad

±0.05%

Rango de caudal (agua con una pérdida de presión de 1 bar)

DN15: 3700 kg/h (8157 lb/h)
DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h)
DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h)
DN80: 136000 kg/h (300000 lb/h)
DN100: 520 000 kg/h (1 146 404 lb/h)
DN150: 860 000 kg/h (1 895 975 lb/h)

Diseño en variante

compacta o separada con varios idiomas seleccionables, incluidos el chino

Pantalla

gráfica, 240 x 160 píxeles

Alimentación

24 a 90 V DC, 100 a 240 V AC

Peso

4,6  a 207 kg

Materiales

Sensores:

Partes en contacto con el producto: acero inoxidable 316L; Hastelloy C22  
Caja: acero inoxidable 304

Convertidor de medida:

aluminio con recubrimiento resistente a la corrosión

Grado de protecció (IP)

IP 67

Nivel de presión

tubos de medida

160 bar (2320 psi)

Caja del sensor

20 bar (DN15, DN25)
17 bar (DN50, DN80)
0 bar (DN100, DN150)

Presión de ruptura caja del sensor

>160 bar (all sizes)

Rango de temperatura

del fluido de proceso

-50 to 200 °C (-58 to 392 °F)

ambiente

-40 to 60 °C (-40 to 140 °F)

Conexiones al proceso

bridas

EN1092-1 B1, EN1092-1 D, ANSI / ASME B16.5, JIS B 2220

Roscas de tubo

ASME B1.20 (NPT), ISO228-1 G (BSPP), VCO Quick-connect

Uniones roscadas higiénicas

DIN11851, DIN11864-1, ISO2853, SMS 1145

Uniones por apriete higiénicas

DIN11864-2, DIN32676, ISO2852    

Homologaciones

zona Ex

ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, KCs, EAC, INMETRO

Depósitos de presión

PED, CRN

Higiénico

3A, EHEDG

Transferencia de custodia SITRANS FC430

OIML R117, NTEP

Seguridad de funcionamiento (solo sistema compacto)

SIL2 (Sensor)
SIL3 (convertidor de medida y sistema redundante)

NAMUR

cumple NE132, NE41

E/S

hasta 4 canales configurables como salidas analógicas, de relé o digitales y entrada binaria

Comunicación

Profibus DP/PA 4.0, Modbus RS485, HART 7.2

Prestaciones CEM

EN 61326-3-2

Resistencia a vibraciones

18 a 1000 Hz discrecional, 3,17 G ef, en todas las direcciones


Ventajas

  • Integración: – en sistemas de automatización PLC vía Profibus 4.0, Modbus, HART 7.2 o como solución stand-alone

  • Safety Integration: – homologado según SIL3 a nivel de diseño para sistemas compactos (v. nota)

  • Ahorro de espacio: – el montaje del sensor a distancia permite un óptimo alojamiento del transmisor

  • SensorFlash®: – amplias funciones de memoria extraíble (Micro SD Card)
    - Certificados de calibración
    - Certificados de presión y ensayo de materiales (según pedido)
    - Almacenamiento no volátil de datos operativos
    - Transferencia de la configuración de usuario a otros caudalímetros
    - Data logging functionality

  • Compatible con NAMUR (NE132): – dimensiones del sensor, funciones del transmisor, ajustes de salida, reacción a errores

  • Homologación para higiene: – homologación EHEDG y 3A para sensor sanitario. Puede limpiarse externamente, adaptador