SITRANS FC410

Caudalímetro SITRANS FC410 por efecto Coriolis: rendimiento a gran escala en un paquete a pequeña escala.

Descripción

La solución de caudalímetro SITRANS FC410 es el sistema Coriolis más ligero y compacto del mundo: permite reducir el tamaño del skid, colocar varias unidades en zonas de espacio muy reducido, simplificar la instalación tanto en apliaciones nuevas como ya existentes, y así minimizar costes. La generación totalmente digital de los caudalímetros compactos está hecha a medida para la integración directa en sistemas de control de máquinas.

La instalación resulta rápida y sencilla gracias a un hardware y cableado simplificados. SITRANS FC410 utiliza Modbus RTU RS485 multidrop direccionable, un protocolo de comunicación altamente eficiente en términos de tiempo, que a la vez resulta fácil de programar y diagnosticar. Su secuencia de bytes totalmente configurable es compatible con todos los tipos de PLC sin requerir opciones de clasificación adicionales.

Las funciones de transmisor que incorpora el SITRANS FC410 permiten instalarlo en casi cualquier lugar, sin necesidad de requerir un transmisor digital. Basado en una tecnología de procesamiento digital de señales, el caudalímetro suministra medidas multiparámetro con eficiencia, facilidad y seguridad.

El SITRANS FC410 está disponible para aplicaciones estándar, higiénicas o NAMUR.

El sistema de caudalímetro SITRANS FC410 consiste en un sensor SITRANS FCS400 y un transmisor SITRANS FCT010.

Detail

Tamaños

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Precisión

±0.10%

Repetibilidad

±0.05%

Rango de caudal (agua @ pérdida de presión 1 bar)

DN15: 3700 kg/h (8157 lb/h)
DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h)
DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h)
DN80: 136000 kg/h (300000 lb/h)
DN100: 520 000 kg/h (1 146 404 lb/h)
DN150: 860 000 kg/h (1 895 975 lb/h)

Fuente de alimentación

24 V DC ±20%

Peso

4,6 - 50 kg

Materiales

Sensor:

Piezas en contacto con el fluido: acero inoxidable 316L; Hastelloy C22 
Caja: acero inoxidable 304

Transmisor:

Aluminio con capa anticorrosión

Grado de protección de la caja (IP)

IP 67

 Valores nominales de presión

Tubos de medición

Acero inoxidable: 100 bar (1450 psi)
Hastelloy: 160 bar (2321 psi)

Caja del sensor

20 bar (DN15, DN25)
17 bar (DN50, DN80)
0 bar (DN100, DN150)

Presión de rotura de la caja del sensor

>160 bar (all sizes)

Valores nominales de temperatura

Medio de proceso

-50 a 200 °C (-58 to 392 °F)

Ambiente

-40 a 60 °C (-40 to 140 °F)

Conexiones al proceso

Bridas

EN1092-1 B1, EN1092-1 D, ANSI / ASME B16.5, JIS B 2220, DIN11864-2A

Roscas de tubo

ASME B1.20 (NPT), ISO228-1 G (BSPP), VCO Quick-connect

Roscas para aplicaciones higiénicas

DIN11851, DIN11864-1, ISO2853, SMS 1145

Mordazas para aplicaciones higiénicas

DIN11864-3A, DIN32676, ISO2852

Homologaciones

zona Ex

ATEX, IECEx, FM, EAC

Equipo de presión

PED, CRN

Higiénica

3A, EHEDG

NAMUR

Cumple con NE132

Valores de proceso

Caudal másico 
Caudal volumétrico 
Densidad 
Temperatura de proceso

Totalizador

1 totalizador para caudal másico neto

Comunicación

Modbus RTU TS-485 comunicación a 2 hilos

Rendimiento EMC

EN 61326-3-2

Carga mecánica

18 a 1000 Hz random, 3.17 G rms, en todas las direcciones


Ventajas

  • El sensor compacto y el transmisor incorporado permiten un diseño más eficiente del skid y de la instalación

  • Integración directa: en istemas de control nuevos o existentes con protocolo de comunicación Modbus RTU RS485 multidrop direccionable y secuencia de bytes totalmente configurable para compatibilidad con todo tipo de PLC

  • Fácil instalación: con conexiones estándar y cableado sencillo

  • Alta precisión: ±0.1% alcanzado a hasta 160 bares y 200 °C

  • Aplicaciones higiénicas: Homologación EHEDG y 3A con superficie lisa para una limpieza sencilla y una captación mínima del flujo

  • Flexible: disponible desde DN15 a DN80 para una amplia adaptabilidad a las distintas aplicaciones

  • Rendimiento dedicado: suministra medidas reales multiparámetro (p. ej. caudal másico, caudal volumétrico, densidad y temperatura)

  • Alta velocidad: actualización de señal 10 m/s para una transferencia de datos fiable y velocidades de hasta 115,2 kBit/s RS485 para varios instrumentos