SITRANS FCS400

Description

El SITRANS FCS400 es el transductor de medida más compacto del mercado. Sus reducidas dimensiones facilitan el montaje y desmontaje y permiten instalar varias unidades donde el espacio disponible es muy reducido.

El corazón de este diseño compacto es la forma de tubo CompactCurveTM que ofrece una precisión de caudal del 0,1% y una elevada sensibilidad para una medición óptima incluso con caudales muy reducidos.

Desde su escasa longitud de tubo y su gran diámetro hasta su bastidor cilíndrico y su colector hemisférico, todas las características del SITRANS FCS400 han sido concebidas para ofrecer un rendimiento y una fiabilidad máximas: un punto cero muy estable, reducidas pérdidas de presión y elevada inmunidad al ruido del proceso y a las vibraciones de la instalación.

El marco del sensor aísla la sección de medida frente a vibraciones de la instalación, que se desvían a la tubería contigua. Un montaje cuidadoso de las tuberías que procure minimizar las vibraciones en el instrumento de medida garantiza un entorno de medición seguro.

Para el funcionamiento como sistema de medida de caudal, el sensor SITRANS FCS400 debe combinarse con el convertidor de medida SITRANS FCT030 o SITRANS FCT010.

Características

  • Alta frecuencia de medida

  • Elevada relación señal/ruido

  • Transmisión de señales digitales

  • Tarjeta SD SensorFlash® móvil para transferir ajustes y datos de funcionamiento

  • Certificación de seguridad SIL3 para la construcción

  • Certificado para la transferencia de custodia    

Aplicaciones típicas: procesos por lotes en la industria química (procesamiento de lotes y dosificación de productos químicos, pinturas, fertilizantes y gases), industria alimentaria y de bebidas (cerveza, zumos, líquidos como el chocolate, salsas), industria del automóvil (bancos de prueba de motores) y marina.

 

Detalles

Tamaños

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Precisión

±0.10%

Precisión de repetición

±0.05%

Rango de caudal

DN15: 3700 kg/h  (8157 lb/h)
DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h)
DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h)
DN80: 136000 kg/h (300000 lb/h)
DN100: 520 000 kg/h (1 146 404 lb/h)
DN150: 860 000 kg/h (1 895 975 lb/h)

Peso

4,6 - 207 kg

Material

partes húmedas: acero inoxidable 316L; Hastelloy C22  
Caja: acero inoxidable 304

Grado de protección (IP)

IP 67

Nivel de presión

160 bar (2320 psi)

Rango de temperatura

-50  a 200 °C (-58  a 392 °F)

Temperatura ambiente

-40  a 60 °C (-40  a 140 °F)

Conexiones al proceso

bridas

EN1092-1 B1, EN1092-1 D, ANSI / ASME B16.5, JIS B 2220

 

Roscas de tubo

ASME B1.20 (NPT), ISO228-1 G (BSPP), VCO Quick-connect

 

Uniones roscadas higiénicas

DIN11851, DIN11864-1, ISO2853, SMS 1145

 

Uniones por apriete higiénicas

DIN11864-2, DIN32676, ISO2852,  SMS 1145

Homologaciones

zonas Ex

ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, EAC

 

Depósitos de presión

PED, CRN

Higiénico

3A, EHEDG

 

Sistema compacto SITRANS FC430

OIML R117


Ventajas

  • Compacidad: – permite un diseño y construcción de la instalación o el bastidor más eficiente y con dimensiones más reducidas

  • Flexibilidad: – dispone de DN15 a DN150 para poder adaptarse a prácticamente cualquier entorno

  • Instalación sencilla: – amplia oferta de bridas estándar, roscas y conexiones para aplicaciones higiénicas

  • Alto rendimiento: – caudales de 20 kg/h a 905000 kg/h, lo que permite emplearlo en una gran variedad de procesos

  • Alta precisión: – ±0,1% con hasta 100 bar y 200 °C

  • “Plug & Play”: – con cable de sensor preconfigurado

  • Fiabilidad digital: – todas las variables de proceso importantes se transfieren digitalmente al sensor