SITRANS FCS200

Descripción

El sensor ultra compacto SITRANS FCS200 cabe incluso en instalaciones de espacio reducido, con lo que consigue aumentar la flexibilidad en todas las aplicaciones de CNG, tanto como nueva instalación como sustituyendo a dispositivos antiguos.

Con una precisión y capacidad sin igual en condiciones de alta presión y en áreas con peligro de explosión, el sensor SITRANS FCS200 marca nuevas pautas para la eficiencia y seguridad en el gas natural.

Está disponible en tres tamaños, es fácil de montar y ofrece una gran variedad de conexiones distintas.

El caudalímetro completo está compuesto por un sensor FCS200 y uno de los siguientes transductores de medida de la serie MASS:

SIFLOW FC070: para la integración directa en sistemas basados en SIMATIC o el uso en sistemas independientes no SIMATIC.

Campos de aplicación típicos: distribución, compresión, almacenamiento y rellenado en la industria de CNG.

Detalles

 Rango de medición

250 (9,2) a 30.000 (1.102,3)

 Diámetros nominales

de DN10 a 25

 Precisión de medida

0,5 % de la cantidad de caudal másico

 Presión de servicio

Máx. 350 bar ( 5076 psi)

 Temperatura ambiente

de -40 a 60 °C (de -40 a 140 °F)

 Temperatura del fluido

de -40 a 125 °C (de -40 a 257 °F)

 Construcción del sensor

Sistema de dos tubos curvados

 Carcasa

IP66 / IP67 (EN60529)

 Homologaciones

 
-Homologaciones Ex

 

 
-Homologaciones en la transacción con verificación

ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T5-T4 Ga/Gb

IECEx: Ex ia IIC T5-T4 Ga/Gb

FM: Class I, Division 1, Groups A, B, C and D

NEPSI: Ex ia ll C T4/T5 Ga

 

 PTB Germany OIML R 139


Ventajas

  • Este sensor adaptable está disponible con una gran selección de conexiones estándar al proceso de gas, con el fin de satisfacer prácticamente todas las exigencias del mercado.

  • Rellenado rápido debido a su gran capacidad

  • Programa de sensores flexible disponible en tres tamaños para una elevada capacidad de adaptación a diferentes aplicaciones en surtidores, compresores y en la distribución

  • Mayor seguridad gracias al disco de reventamiento integrado de forma estándar y, en consecuencia, menor peligro para las personas en caso de rotura de una tubería

  • SENSORPROM permite un auténtico Plug & Play, reduciendo así los gastos de instalación y puesta en servicio