SITRANS FC300 DN 4

Descripción

El SITRANS FC300 es un sensor compacto para la medición de caudal de masa por efecto Coriolis, apto para todos los líquidos y gases. Este sensor ofrece excelentes resultados en cuanto a precisión de flujo, rango dinámico y medición de densidad.

Su diseño en forma de único tubo continuo sin soldaduras interiores, reducciones de sección ni distribuidores de flujo garantiza la máxima higiene, seguridad y limpieza CIP para aplicaciones de la industria de alimentos y bebidas y para aplicaciones farmacéuticas.

La cómoda instalación mediante interfaz Plug & Play garantiza un rendimiento óptimo y un manejo sencillo. En combinación con la robusta carcasa de acero inoxidable, el SITRANS FC300 crea un nuevo estándar en cuanto a integración en el sistema y es apto para cualquier entorno y aplicación en la industria de procesos.

Para obtener un caudalímetro completo, el sensor SITRANS FC300 debe combinarse con uno de los siguientes sensores de la serie MASS:

SITRANS FCT030: Para aplicaciones industriales generales
SITRANS FCT010: Para OEM y plataformas en aplicaciones con espacio limitado
SIFLOW FC070: para integración directa en sistemas basados en SIMATIC.  
SITRANS F C MASS 6000
(solo montaje segregado): para aplicaciones industriales generales.

Campos de aplicación típicos: dosificación en la industria química (dosificación de productos químicos), la industria de alimentos y bebidas (concentrados, ketchup, sustancias pastosas) y la industria farmacéutica (preparados, líquidos para diálisis).

 

Detalles

Rango de medida  

De 0 a 350 kg/h (de 0 a 772 lb/h)  

Diámetro nominal  

DN 4 (1/6")  

Precisión de medida  

≤ 0,1% del caudal de masa  

Presión de servicio  

máx. 410 bar (máx. 5945 psi)  

Temperatura del medio  

De -50 a 180 °C (de -58 a 356 °F)  

Construcción del sensor  

Sistema de tubo único, curvado  

Grado de protección  

IP67 (NEMA 4)

Homologaciones  

EEx (ia) IIC T3-T6  
ATEX y UL/CSA    


Ventajas

  • Las reducidas dimensiones de los sensores compactos integrados, de solo 135 x 205 x 58 mm (5,12" x 7,87" x 23,6") permiten un fácil montaje en cualquier lugar

  • La robusta construcción del sensor con poca necesidad de espacio en acero inoxidable encaja en cualquier aplicación

  • La equilibrada construcción del tubo, con baja pérdida mecánica de energía, garantiza un máximo rendimiento y estabilidad incluso en condiciones de proceso desfavorables e inestables

  • Óptima precisión en la medición de caudal de masa, densidad y caudal de fraccionamiento gracias a la medición de temperatura Pt1000 con 4 hilos

  • El conector múltiple y la SENSORPROM permiten Plug & Play real, para una instalación y puesta en marcha económicas

  • Alto nivel de seguridad gracias a la estructura con seguridad intrínseca estándar según EEx ia