SITRANS F C MC2 DN 50-150/DN 20-80 (higiene)

Descripción

Gracias a su alto grado de precisión (superior al 0,15% del caudal de masa), el SITRANS F C MC2 de DN 50 a DN 150 es adecuado para la medición exacta de caudal de líquidos de cualquier tipo.

Este instrumento de medida resulta muy fácil de instalar gracias a su versatilidad. Se distingue por su alta precisión en un amplio rango dinámico, una propiedad decisiva en muchas aplicaciones.

La construcción paralela de tubo en S y los sensores inductivos alineados de forma óptima aumentan la precisión y el rango dinámico. El diseño del sensor de caudal dividido, con poca necesidad de espacio, garantiza una baja pérdida de presión. El MC2 tiene función de autovaciado en posición de montaje horizontal y vertical.

El SITRANS F C MC2 también está disponible en una versión higiénica con homologación EHEDG basada en la construcción estándar del SITRANS F C MC2. La versión higiénica está disponible con diámetros nominales de DN 20 a DN 80, que cubren los tamaños requeridos en las aplicaciones de la industria de alimentos y bebidas.

Para obtener un caudalímetro completo, el sensor SITRANS F C MC2 debe combinarse con uno de los siguientes transmisores de la serie MASS:

 SITRANS F C MASS 6000 (solo montaje segregado): para aplicaciones industriales generales.

 SIFLOW FC070:  para integración directa en sistemas basados en SIMATIC.

Campos de aplicación típicos: dosificación en la industria química y farmacéutica (dosificación de productos químicos), de alimentos y bebidas (leche, nata, sustancias pastosas), así como petróleo.

 

Detalles

Rango de medida  

De 2.130 a 510.000 kg/h (versión estándar)  
De 230 a 113.400 kg/h (versión higiénica)

Diámetros nominales  

De DN 50 a DN 150 (de 2" a 6") (versión estándar)  
De DN 20 a DN 80 (de 3/4" a 3") (versión higiénica)    

Precisión de medida  

≤ 0,15 % del caudal de masa  

Presión de servicio  

máx. 100 bar (máx. 1.450 psi)

Temperatura del medio  

De -50 a 180 °C (de -58 a 356 °F)

Construcción del sensor  

Sistema de doble tubo, curvado  

Grado de protección  

IP67

Homologaciones  

≤ DN 40: II 1/2 EEx em [ib] IIC T2-T6  
≥ DN 50: II 2G EEx em [ib] IIC T2-T6    


Ventajas

  • Baja pérdida de presión gracias a la estructura con poca necesidad de espacio del sensor con caudal dividido

  • La construcción paralela de tubo en S y los sensores inductivos alineados de forma óptima aumentan la precisión y el rango dinámico

  • La construcción rígida de la caja reduce la influencia de las vibraciones del tubo y del esfuerzo térmico

  • Diseño del sensor con homologación EHEDG, con una gran variedad de conectores higiénicos

  • La SENSORPROM permite Plug & Play real para una instalación y puesta en marcha sencilla y económica

  • Mayor seguridad gracias a la excelente construcción Ex: EEx em [ib] IIC; ≤ DN 40: II 1/2 EEx em [ib] IIC T2-T6, ≥ DN 50: II 2G EEx em [ib] IIC T2-T6