SITRANS F C MASS 2100 DI 3-15

Descripción

El sensor SITRANS F C MASS 2100 DI 3-15 es idóneo para una exacta medición de caudal de masa de líquidos y gases de cualquier tipo. La construcción del tubo con perforación total garantiza un diámetro interior regular, para una mínima pérdida de presión. El diseño de tubo único sin soldaduras interiores, reducciones de sección ni distribuidores de flujo garantiza la máxima higiene, seguridad y limpieza CIP posibles. El sensor se caracteriza por tener un amplio rango dinámico de regulación (más de 500:1) y la pared de tubo más gruesa del mercado para asegurar una máxima integridad.

Además está equipado opcionalmente con calefacción integrada, para evitar la congelación de líquidos sensibles durante los tiempos de parada o durante procesos discontinuos.

Para obtener un caudalímetro completo, el sensor SITRANS F C MASS 2100 debe combinarse con uno de los siguientes transmisores de la serie MASS:

SITRANS FCT030: Para aplicaciones industriales generales
SITRANS FCT010: Para OEM y plataformas en aplicaciones con espacio limitado
SIFLOW FC070: para integración directa en sistemas basados en SIMATIC.  
SITRANS F C MASS 6000
(solo montaje segregado): para aplicaciones industriales generales.

Campos de aplicación típicos: dosificación en la industria química (dosificación de productos químicos), la industria de alimentos y bebidas (cerveza, zumos, líquidos como el chocolate, salsas), la industria del automóvil (bancos de prueba de motores)

 

Detalles

Rango de medida  

De 0 a 5300 kg/h (de 0 a 12345 lb/h)

Diámetros nominales  

De DI 3 a DI 15 (de 1/8" a 5/8")

Precisión de medida  

≤ 0,1% del caudal de masa  

Presión de servicio  

máx. 410 bar (máx. 5946 psi)  

Temperatura del medio  

De -50 a 180 °C (de -58 a 356 °F)  

Construcción del sensor  

Sistema de tubo único, curvado  

Grado de protección  

IP65 (NEMA 4)  

Homologaciones  

ATEX EEx (ia) IIC T3-T6  


Ventajas

  • Mediante el sistema "Centerblock" se aíslan los ruidos de proceso como p. ej. vibraciones, pulsaciones, golpes de presión, etc. procedentes del entorno. Esto permite un montaje flexible y versátil

  • La robusta construcción del sensor con poca necesidad de espacio en acero inoxidable encaja en cualquier entorno

  • El conector múltiple y la SENSORPROM permiten Plug & Play real, para una instalación y puesta en marcha económicas

  • Óptima precisión en la medición de caudal de masa, densidad y caudal de fraccionamiento gracias a la medición de temperatura Pt1000 con 4 hilos

  • Gracias a la estructura Ia II C con seguridad intrínseca de serie, es posible efectuar el mantenimiento del transmisor compacto Ex d en atmósferas potencialmente explosivas sin necesidad de desmontar el sensor