SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5

Descripción

El SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5 ha demostrado ya en numerosas aplicaciones y ensayos de campo su superioridad en cuanto a precisión de medida para caudal de masa y densidad y en cuanto al rango dinámico.

Su diseño en forma de único tubo continuo sin soldaduras interiores, reducciones de sección ni distribuidores de flujo ofrece la máxima higiene, seguridad y limpieza CIP para aplicaciones de la industria de alimentos y bebidas y para aplicaciones farmacéuticas.

Actualmente, el SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5 es el instrumento de medida más utilizado en investigación y desarrollo, así como en la medición exacta de cantidades muy bajas (p. ej. gotas por hora) de líquidos o gases en plantas de muy pequeñas dimensiones.

Para obtener un caudalímetro completo, el sensor SITRANS F C MASS 2100 debe combinarse con uno de los siguientes transmisores de la serie MASS:

SITRANS FCT030: Para aplicaciones industriales generales
SITRANS FCT010: Para OEM y plataformas en aplicaciones con espacio limitado
SIFLOW FC070: para integración directa en sistemas basados en SIMATIC.  
SITRANS F C MASS 6000
(solo montaje segregado): para aplicaciones industriales generales.

Campos de aplicación típicos: dosificación en la industria química (dosificación de productos químicos), la industria de alimentos y bebidas (concentrados, ketchup, sustancias pastosas) y la industria farmacéutica (preparados, líquidos para diálisis).

Detalles

Rango de medida  

De 0 a 30 kg/h (de 0 a 66 lb/h)

Diámetro nominal  

DI 1.5 (1/16")  

Precisión de medida  

≤ 0,1% del caudal de masa  

Presión de servicio  

Presión de líquido máx. 365 bar/máx. 5294 psi (Hastelloy)  
Presión de líquido máx. 230 bar/máx. 3330 psi (acero inoxidable)    

Temperatura del medio  

De -50 a 180 °C (de -58 a 356 °F)  

Construcción del sensor  

Sistema de tubo único, curvado  

Grado de protección  

IP65 (NEMA 4)  

Homologaciones  

EEx (ia) IIC T3-T6  


Ventajas

  • La estructura dual de sensor y bobina de excitación hace posible la construcción ultraligera del tubo y la máxima estabilidad de punto cero

  • El mayor espesor de pared de tubo del mercado, para una mayor vida útil, resistencia a la corrosión y alta resistencia a la presión

  • El conector múltiple y la SENSORPROM permiten Plug & Play real, para una instalación y puesta en marcha económicas

  • Alto nivel de seguridad gracias a la estructura con seguridad intrínseca estándar según EEx ia

  • Máxima precisión en la medición de caudal de masa, densidad y caudal de fraccionamiento gracias a la medición de temperatura Pt1000 con 4 hilos