Contadores de émbolo rotativo SITRANS F R

Descripción

Los contadores de émbolo rotativo SITRANS F R de Siemens son líderes de ventas. El procedimiento convencional está basado en medición mecánica y destaca por su fiabilidad, precisión y robusto diseño en la medición de medios agresivos y líquidos de alta viscosidad. Las viscosidades inferiores a un mPa·s o de hasta 350.000 mPa·s no constituyen problema alguno para el resistente contador de émbolo rotativo.

Ejemplos de aplicación de los contadores de émbolo rotativo: industria de aceite mineral, industria de materias primas.

 

Detalles

Temperatura del medio  

Máx. 300 °C
Máx. 572 °F  

Precisión  

±0,2%  

Presión del líquido  

Hasta 63 bar  
Hasta 914 psi    


Ventajas

  • Alta precisión de medida (homologado para la transferencia de custodia)

  • Adecuado para caudales de hasta 1000 l/min (264 USgpm)

  • Baja dependencia de la viscosidad

  • Diseño compacto y sencillo

  • Amplia oferta de materiales, por ejemplo con esmaltado interno para fluidos especialmente agresivos