SITRANS AW200

Descripción

SITRANS AW200 es un adaptador WirelessHART con el que los equipos estándar HART/4…20 mA conducidos se pueden integrar en una red WirelessHART. Al conectar SITRANS AW200 a un equipo HART disponible cableado analógicamente, los usuarios pueden utilizar toda la información de diagnóstico de la estación de mantenimiento sin repercutir en el funcionamiento. En caso de una nueva instalación se pueden utilizar diferentes equipos de campo HART de eficacia probada en combinación con SITRANS AW200 para mediciones eficientes.

 

Más información sobre el producto