SITRANS DTM - powered by EDDL

Descripción

El SITRANS DTM permite al usuario de la tecnología Field Device Tool / Device Type Manager (FDT/DTM) parametrizar fácilmente dispositivos de Siemens utilizando estándares internacionales.

El Electronic Device Description (EDD) es un lenguaje de programación acreditado para escribir los parámetros y las funciones de los instrumentos de campo y otros componentes de automatización.

Hace algunos años se introdujo otro concepto general para parametrizar dispositivos, la tecnología FDT / DTM. Para permitir la integración de los aparatos de campo de Siemens en las herramientas basadas en FDT / DTM se ha desarrollado el software SITRANS DTM, que combina las dos tecnologías, EDD y FDT.

El SITRANS DTM utiliza EDD como archivo de descripción de dispositivos. El software tiene el comportamiento de un DTM y permite integrar nuestros aparatos de campo en una aplicación marco FDT.

Actualmente están disponibles los siguientes aparatos de campo en SITRANS DTM:

  • SITRANS TH300 HART

  • SITRANS TH400 PA

  • SITRANS TR300

  • SITRANS P300 HART

  • SITRANS P500

  • SITRANS P DSIII HART

  • SITRANS F M MAG5000 HART

  • SITRANS F M MAG6000 HART / DP / PA

  • SITRANS F C MASS6000 HART / PA / PA

  • SITRANS FC430 HART

  • SITRANS PROBE LU 6m, 12m HART

  • SITRANS LR200 HART/PA

  • SITRANS LR250 HART/PA

  • SITRANS LR260 HART/PA

  • SITRANS LR460 PA

  • SITRANS LR560 HART/PA

  • SITRANS LUT400 HART

  • SIPART PS2 HART, PA, FF (FF version is a straight DTM)


Ventajas

  • El mismo "aspecto y presentación" en todos los aparatos de campo de Siemens

  • Soporte de asistentes de inicio rápido y otros cuadros de diálogo

  • Visión general rápida mediante vista de tabla y árbol

  • Visualización de curvas clara y confortable

  • Exportación e importación de valores de curvas en formato .xml