SITRANS RD200

Descripción

SITRANS RD200 es una pantalla digital independiente con entrada universal para empotrarla en el panel de control, destinada a la instrumentación de procesos.

RD200 es una pantalla independiente universal para transmisores de nivel, caudal, presión, temperatura, pesaje y otros equipos de proceso.

Mediante el software RD, cuya descarga es gratuita, es posible capturar, registrar y reproducir los datos procedentes de 100 indicadores remotos.

La pantalla acepta una única entrada (corriente, tensión, termopar y RTD). Por este motivo, RD200 es la solución ideal para la mayoría de los dispositivos de campo.

RD200 se puede empotrar en el panel de control con un montaje estándar o se puede combinar con cajas de libre elección para añadir hasta 6 pantallas.

Campos de aplicación principales: depósitos de almacenamiento, control de bombeo con/sin permutación, visualización in situ o a distancia de los datos de instrumentos de medición de nivel, temperatura, caudal, presión y peso, vigilancia por ordenador y registro de datos con el software RD.

Ventajas

  • Fácil ajuste y programación con las teclas de la placa frontal o remotamente con el software RD

  • Pantalla legible a plena luz del sol

  • Entrada universal: acepta señales de corriente, tensión, termopar y RTD

  • Alimentación eléctrica de 24 V DC del transmisor de uno o dos canales

  • Conversión de analógico a Modbus RTU como estándar

  • Dos relés opcionales para indicadores de alarma o aplicaciones de control de procesos

  • Soporta la función de raíz cuadrada o unidades lineales

  • La función de copia especial del transmisor reduce el tiempo de ajuste, los costes y los errores

  • Display de formato ancho para mayor visibilidad a distancias más largas