SITRANS RD100

Descripción

El modelo RD100 es muy versátil. Puede montarse en interiores y exteriores, en ambientes calurosos o fríos, y en atmósferas seguras o potencialmente explosivas.

Posee las homologaciones FM y CSA como equipo intrínsecamente seguro y sin riesgo de ignición (equipamiento para zona 2). Puede operar con temperaturas de -40 a +85 °C (de -40 a +185 °F), en las que el bucle aumenta solo 1 V.

La gran pantalla del RD100 resulta fácil de leer gracias a sus 2,54 cm (1") de altura.

La calibración se realiza en dos pasos: solo hay que ajustar dos potenciómetros desacoplados.

Campos de aplicación principales: visualización remota de variables de proceso en aplicaciones de nivel de llenado, caudal, presión, temperatura y pesaje, en un bucle de 4 a 20 mA.

 

Ventajas

  • Fácil de ajustar

  • Homologación para uso en atmósferas potencialmente explosivas

  • Caja resistente a impactos NEMA 4X, IP67

  • Fácil calibración en solo dos pasos

  • Mantenimiento sin complicaciones mediante dos tipos de entrada y sin interrumpir el bucle de corriente