SITRANS RD300

Descripción

El indicador RD300 está diseñado para el empleo en procesos de medida de nivel, caudal, presión, temperatura, pesaje, ... Actúa también como totalizador de caudal fácil de usar, ideal para aplicaciones de control de caudal, totalización y supervisión.

Adicionalmente permite capturar, registrar y presentar remotamente los datos de hasta 100 indicadores, en una computadora local con el software descargable RD.

El indicador requiere una fuente de alimentación única (corriente y tensión). RD300 es ideal para la gran mayoría de los instrumentos de campo.

El indicador de proceso RD300 soporta la instalación en panel estándar, o en carcasas opcionales que incluyen hasta 6 indicadores.

  • Principales Aplicaciones: parques de tanques, control de alternancia de bombas, indicación local o remota de variables de nivel, temperatura, caudal, presión y pesaje; monitorización y registro de datos con software RD


Ventajas

  • Fácil instalación y programación con botones en el panel frontal o remotamente con software RD

  • Display legible a pleno sol

  • Entrada: acepta corriente y voltaje

  • Alimentación transmisor 24 V DC tanto doble como simple

  • Comunicación en serie con protocolo integrado o Modbus RTU opcional

  • Soporta hasta 8 relés y 8 E/S digitales para control de procesos y alarmas

  • Linealización 32 puntos, raíz cuadrada o linealización exponencial

  • Control de funcionamiento alterno de bombas

  • Ofrece total, total general o total general no reinicializable

  • Totalizador de 9 dígitos con función desbordamiento de total

  • Pantalla grande de 6 dígitos, doble línea

  • Configuración, monitorización y datalogger desde un PC

  • Opción doble entrada con funciones matemáticas: adición, diferencia, promedio, multiplicación, división, mínimo, máximo, promedio ponderado, ratio, concentración