SITRANS AW210 Adaptador WirelessHART

Descripción

El adaptador WirelessHART SITRANS AW210 es un componente de comunicación que integra los más diversos aparatos de campo en una red WirelessHART. En el lado de la conexión inalámbrica, el adaptador es compatible con el estándar WirelessHART. En el lado del aparato de campo se conectan aparatos HART y de 4 ... 20 mA.

 

 

 

Detalles

 Entrada: un canal de entrada

para conexión punto a punto con un aparato de campo HART o un aparato de campo de 4 ... 20 mA, o bien hasta ocho aparatos de campo HART con alimentación externa, que se conectan en modo Multidrop

 Entrada: tipo de comunicación

HART en modo Multidrop (estándar HART V7.1), señal de corriente 4...20 mA en conexión punto a punto

 Salida

señal de radio WirelessHART en banda de 2,4 GHz


Ventajas

  • Modo de protección contra explosiones "Seguridad intrínseca", "Envolvente antideflagrante"  

  • Transmisión de señales inalámbrica HART/4...20 mA

  • Sin cableado dedicado con alimentación en bucle (loop-powered).

  • Se pueden conectar hasta 8 equipos en modo Multidrop

  • Se puede configurar con herramientas estándar que soportan EDD, p. ej. con SIMATIC PDM, HART Handheld Communicator

  • Soporta el modo de ráfaga y la comunicación de eventos para adaptadores y equipos conectados

  • Complemento óptimo de la comunicación por cable y ampliación de las soluciones de sistema posibles en la automatización de procesos.