SITRANS AW200 Adaptador WirelessHART

Descripción

SITRANS AW200 es un adaptador WirelessHART con el que los equipos estándar HART/4…20 mA conducidos se pueden integrar en una red WirelessHART. Al conectar SITRANS AW200 a un equipo HART disponible cableado analógicamente, los usuarios pueden utilizar toda la información de diagnóstico de la estación de mantenimiento sin repercutir en el funcionamiento. En caso de una nueva instalación se pueden utilizar diferentes equipos de campo HART de eficacia probada en combinación con SITRANS AW200 para mediciones eficientes.

 

Detalles

 Entrada: un canal de entrada

Una conexión punto a punto a equipo HART o 4...20 mA
Hasta cuatro equipos HART con alimentación externa en modo Multidrop (derivación múltiple)

 Entrada: tipo de comunicación

Comunicación HART en modo Multidrop (compatible con HART V7.0 o versión anterior), señal de corriente 4...20 mA en conexión punto a punto

 Salida

Señal de radio WirelessHART en banda de 2,4 GHz


Ventajas

  • Transmisión de señales inalámbrica HART/4...20 mA

  • Se pueden conectar hasta 4 equipos en modo Multidrop

  • Se puede configurar con herramientas estándar que soportan EDD, p. ej. con SIMATIC PDM, HART Handheld Communicator

  • Soporta el modo de ráfaga y la comunicación de eventos para adaptadores y equipos conectados

  • Los equipos conectados individualmente pueden funcionar con la batería de SITRANS AW200; también es posible una alimentación externa de los equipos

  • Dirección de la antena regulable

  • Montaje directo en el equipo de campo o montaje indirecto con el juego para montar