Sistemas de gestión de datos de proceso y ambientales

El sistema para el registro continuo, el almacenamiento a largo plazo, la compensación y la visualización de datos de proceso y ambientales se presenta como un sistema flexible y escalable. Cumple las normativas alemanas y europeas en cuanto al registro de datos de medición prescrito por las autoridades. Es sistema tiene una estructura modular, por lo que se adapta perfectamente a todas las exigencias y a todos los tamaños de instalación.


Descripción

El sistema de gestión de datos de proceso y ambientales D-EMS 2000 es un sistema modular para el registro continuo, el almacenamiento a largo plazo, la compensación y la visualización de datos de proceso y ambientales. Registro, evaluación y protocolización de datos conforme a:

 

 

 

  • directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales

  • US EPA 40 CFR parte 60 & 75

  • Supervisión de las emisiones de gases invernadero (normativas europeas, UNFCCC, etc.)

  • Exigencias nacionales sobre las mediciones continuas de emisiones


Detalles

Homologaciones

Aprobación del ensayo de aptitud del TÜV para instalaciones según TA-Luft (instrucciones técnicas para la conservación del aire) 1., 2., 13., 17., 27., 30. y 31. BimSchV así como las directivas europeas 2010/75/UE, 2000/76/UE y 2001/80/UE en cumplimiento de la norma DIN EN 14181

Certificación DIN EN 15267-2

Certificación MCERTS


Utilidad

  • Sistema de registro y procesamiento de datos basado en Windows con software moderno para el funcionamiento en PC estándar

  • Software de fácil utilización guiado por menús y disponible en 19 idiomas

  • La unidad de comunicación de datos con sistema integrado de almacenamiento de datos para 96 días como máximo garantiza una alta disponibilidad de los datos