Set CEM CERT

Descripción

El Set CEM CERT es un sistema de análisis estandarizado y certificado apropiado para el uso en instalaciones que deban cumplir la legislación europea (13. BImSchV, 17. BImSchV, 27. BImSchV, 30. BImSchV, TA-Luft, 2001/80/EC, 2000/76/EC e IED 2010/75/EC). El innovador CEMS cumple los estándares de calidad actuales de las directivas europeas EN 14956, EN 15267 y EN 14181 (QAL1/2/3, AST). El probado sistema de medición modular se compone de la sonda de toma, la tubería de gas de muestra calefactada, un refrigerador del gas de muestra de dos fases, una bomba de circulación del gas y los analizadores de varios componentes ULTRAMAT 23 y SIPROCESS UV600.

Detalles

Analizadores

ULTRAMAT 23 y SIPROCESS UV600

Componentes

CO, NO, SO 2, NO 2, O 2 (electroquímicos o paramagnéticos)

Rangos de medición mínimos

Según componente; véase catálogo PA01


Ventajas

  • Los rangos de medición ensayados se han elegido de manera que garantiza un amplio campo de aplicación para el CEMS (certificados por TÜV).

  • El paquete modular completo permite el uso certificado de componentes de sistema de diferentes fabricantes (certificados por TÜV).

  • Configuración sencilla y rápida

  • Adquisición y uso muy económicos

Concepto modular

  • Se pueden configurar hasta 2 analizadores con distintos rangos de medición

  • Selección de versiones para instalación en interiores y exteriores

  • Selección de refrigeradores de gas de muestra y convertidores de NOX de fabricantes líder

  • Posibilidad de configurar calefactores eléctricos y equipos de climatización para ampliar el rango de temperatura ambiente

  • Selección de versiones con sondas de toma apropiadas y tuberías de gas de prueba calefactadas