Medición del caudal volumétrico

Según sean las características del gas, la temperatura, el diámetro de la chimenea, las relaciones de presión, etc. se utilizan métodos de medición distintos para determinar el caudal volumétrico y la velocidad de los gases de escape industriales: el método de presión dinámica o la técnica de ultrasonido. Los dispositivos que se presentan aquí cubren prácticamente todos los casos de aplicación.


Descripción

El sistema de medida D-FL 100 mide el caudal en gases de escape secos con una sonda que funciona según el método de presión dinámica. El sistema consta de una sonda, un transmisor de presión diferencial, un transmisor de presión absoluta, un transmisor de temperatura, una llave de conmutación y una unidad de evaluación.


Detalles

Principio de medición

Presión diferencial

Magnitud de medición

Caudal volumétrico de gases de escape, velocidad de gases de escape

Rangos de medición típicos para la medición continua de emisiones (CEM)

0 ... 3 000 000 m³/h
2 ... 50 m/s


Utilidad

  • Medición de la velocidad de los gases de escape

  • Cálculo del caudal volumétrico en condiciones normalizadas

  • Parámetros ajustables

  • Dispositivo automático de flujo reversible (opcional)

  • Modelos con o sin contracojinete y para la medición por puntos

  • Sondas: 0,4…2 m/0,4…4 m/0,4…8 m

  • Otras opciones: unidad de manejo y visualización, cubiertas de protección contra la intemperie, modelos especiales en otros materiales, transmisor dP en versión Ex