Medición de polvo y opacidad

Las instalaciones desempolvadoras forman parte del equipamiento estándar en fábricas de cemento, entre otras. Para mantener los límites legales de polvo en gases de escape se utilizan electrofiltros o filtros textiles. Los instrumentos de medida ópticos para polvo y opacidad que se presentan aquí garantizan el mantenimiento de los valores límite y supervisan además la efectividad y funcionalidad de las instalaciones de filtro.


Descripción

El D-R 220 es un sistema de vigilancia local de emisiones de polvo en instalaciones pequeñas y aplicaciones de proceso de tamaño reducido. El sistema funciona según el método de luz modulada de haz doble siguiendo el principio de autocolimación. El sistema consta de un cabezal de medición, un reflector, una unidad de alimentación de aire de limpieza y un reflector de punto cero.


Detalles

Principio de medición

Transmisión

Magnitudes de medición

Opacidad, extinción

Rangos de medición típicos para la medición continua de emisiones (CEM)

0 ... 25/50/100 % OP
0 ... 0,2/0,4 ... 1,6 ext.
0 ... 160 mg/m³ polvo
0 ... 4000 mg/m³ (en relación a un metro de distancia medida por calibración gravimétrica)


Utilidad

  • Medición local directamente en el flujo de gases de combustión

  • Funcionamiento digital con microprocesador

  • Valor límite ajustable

  • Dos salidas de conmutación de contacto

  • Integral conmutable de valores medidos 4/15/60 segundos

  • Memoria de eventos interna

  • Interfaz de PC para un mantenimiento sencillo

  • Resultados de la medición como opacidad o extinción

  • No requiere cubiertas de protección contra la intemperie