Sistema de analizador de mercurio total HM-1400 TRX

Descripción

La supervisión de los valores de mercurio en gases de combustión es cada vez más importante. Así, por ejemplo, en los EE.UU. regirán a partir del año 2016 unas directrices muy estrictas que podrían servir de modelo al conjunto de la UE. El analizador de mercurio total de nuestra gama de productos está concebido como un paquete de soluciones estandarizado para la supervisión continua del mercurio: el muestreo, la preparación de las muestras y el análisis de gas se llevan a cabo de forma automática y fiable.

El HM-1400 TRX es un instrumento de medida de mercurio total que mide continua y automáticamente las emisiones de mercurio en canales de gases de combustión (sin química húmeda).  El sistema utiliza el método de medición extractivo y consta de sonda y cable de muestreo.

Detalles

Principio de medición

Determinación de la concentración de Hg° en el gas de muestra tomado y preparado por medio del fotómetro UV de haz doble. Los enlaces iónicos de Hg se transforman en Hg° dentro de un reactor termocatalítico.

Magnitud de medición

Concentración del mercurio total en el gas de muestra, indicado como Hg° (elemental) en μg/Nm³

Rangos de medición

0 ... 45/0 ... 75 a
0 ... 500 μg/Nm³


Utilidad

  • Reactor seco sin mantenimiento (6 meses)

  • Transformación del gas de muestra en vapor de mercurio combinando tratamientos térmicos y de química seca

  • Medición continua del gas en el fotómetro

  • Poca sensibilidad transversal

  • No requiere aire de instrumentos para asegurar el funcionamiento

  • Rango de medición ampliado con dispositivo de dilución (opcional)

  • Sistema integrado para generar gas de referencia (opcional)