Sistema de medida estándar para el análisis de biogás - juego BGA

Descripción

El juego BGA (análisis de biogás) forma parte de una serie de sistemas completos estandarizados para el análisis de gas que ha desarrollado el equipo de análisis de procesos de Siemens para determinados campos de aplicación. Los juegos incluyen todos los bloques necesarios para la aplicación correspondiente, desde la toma del gas de muestra hasta las unidades de manejo y visualización en un diseño compacto. Los juegos son fáciles de configurar y generan un beneficio considerable para el usuario gracias a la reducción del gasto de planificación, ingeniería, instalación, formación y mantenimiento.

El juego BGA consta del analizador de gases de 4 componentes ULTRAMAT 23 con un equipamiento a elegir y componentes periféricos (equipamiento básico) así como módulos adicionales.

Una preparación de muestras eficiente para conseguir resultados rápidos, fiables y reproducibles es una condición indispensable para el análisis de biogás bruto. Opcionalmente es posible analizar de forma continua hasta 4 flujos de muestra. La preparación de muestras está colocada en una carcasa robusta en la que también pueden incluirse una bomba de aspiración previa y una calefacción de armario para evitar la condensación de la humedad en caso de instalación en el exterior.

Con el juego BGA, Siemens ofrece otra solución estándar que no solo resulta especialmente rentable para el usuario sino que también le ayuda a optimizar sus procesos.

 

Detalles

Componentes medidos

CO2, CH4, O2, H2S

Equipamiento básico

Montaje mural o sobre bastidor, incluido dispositivo antirretroceso de llama

Preparación de muestras

Hasta 4 flujos de muestra  


Ventajas

Costes de servicio y mantenimiento reducidos:

  •  Vigilancia de varios biorreactores con un solo dispositivo mediante conmutación de los puntos de medición

  • Pedido desde el catálogo

  • Suministro en estado listo para funcionar

  • Gastos de instalación mínimos

Fiabilidad de operación, constancia a largo plazo y disponibilidad especialmente altas:

  • Construcción mecánica y eléctrica muy robusta, adecuada para uso industrial

  • Larga vida útil del sensor H2S

  • No se requiere rarefacción ni lavado por contracorriente

  • Precisión de medida y seguridad especialmente altas:

  • No se requiere rarefacción del gas de muestra

  • Apto para el vertido de gases inflamables en alta concentración (como biogás) conforme al dictamen del TÜV

Integración sencilla en sistemas de proceso mediante la arquitectura de interfaz abierta, incluido el bus de campo (opcional)