MAXUM edition II

Descripción

Este cromatógrafo de gases de proceso es el resultado de muchos decenios de experiencia y desarrollo tecnológico y es líder industrial en cuanto a flexibilidad, versatilidad y fiabilidad.

MAXUM edition II se utiliza en todos los campos de la química, en refinerías y en la industria transformadora del petróleo. Encuentra aplicación en todas las etapas de producción para medir la composición química de gases y líquidos evaporables. Este equipo se desarrolló especialmente para entornos de proceso adversos, para utilizarse online en el propio proceso o a pie de proceso. Debido a esta gran variedad de aplicaciones, MAXUM edition II puede utilizarse para el análisis de materiales de partida, productos derivados y productos finales, para la monitorización de procesos y para la medición de productos de desecho.

El MAXUM edición II con horno modular es una opción de la plataforma de análisis GC MAXUM y dispone de un horno sin aire en el que se insertan módulos completos de cromatógrafos. Los módulos se insertan y extraen en unos pocos minutos, con lo que se reducen considerablemente los tiempos de manejo y mantenimiento en el cromatógrafo de gases. El usuario tiene la posibilidad de reparar el módulo cómodamente en el taller o bien enviarlo a Siemens para su revisión.

Mediante la combinación de diversos componentes en una especie de sistema modular, MAXUM edition II ofrece numerosas posibilidades analíticas. Esto permite realizar las tareas de medición más diversas con un solo equipo, lo cual, a su vez, reduce el coste de inversión, formación y gestión de recambios para nuestros clientes.

 

 

Detalles

Airbath/Airless

Tipos de detectores

Conductividad térmica (TCD/8 células o 2 células), Ionización de llama (FID); fotometría de llama (FPD),  Ionización de helio (HID), fotoionización (PID),  Captura de electrones (ECD)  

Número de detectores

Div. variantes:     posibles módulos detectores

Hornos  

Individual o doble

Rangos de temperatura  

hasta 280°C (sin aire) hasta 225°C (baño de aire) modo de operación isotérmico

PTGC y refrigeración

hasta ~320°C en PTGC ; hasta ~20°C a temperatura ambiente (solo baño de aire)

Muestras/Válvulas

Muestras gaseosas y líquidas; diferentes tipos de válvulas

Modular Oven

Tipos de detectores

Conductividad térmica (WLD / 4 células (módulo pequeño) o 2 de 4 células (módulo grande))

Número de detectores

Div. variantes:     posibles módulos detectores

Hornos

Horno individual o doble, pequeño o grande en cada caso

Rangos de temperatura

60 - 80 °C

PTGC y refrigeración

 ---

Muestras/Válvulas

Solo muestra gaseosa; válvula del modelo 50

 

Ventajas

  • Aplicaciones simultáneas: un MAXUM edition II puede desempeñar la función de varios cromatógrafos convencionales

  • Cromatografía paralela: tareas analíticas complejas separadas en mediciones paralelas sencillas

  • Bajo coste de explotación: el diseño flexible del horno optimiza el consumo de aire y energía de la solución analítica

  • Horno flexible con calefacción de masa de bajo consumo energético y calefacción de aire con programación de la temperatura, así como tecnología de doble horno

  • Versatilidad gracias a varios tipos de detectores, p. ej. FID, TCD, FPD, PDD (modo HID, PID y ECD) y multidetectores

  • Numerosas válvulas disponibles para la solución analítica óptima, incluido el cambio Live de columnas de separación con reguladores de presión electrónicos

  • Electrónica inteligente, manejo local y estación de trabajo central para facilitar la operación, la monitorización y el mantenimiento

  • Manejo táctil fácil e intuitivo en la gran pantalla a color  

  • Software potente para resultados de análisis mejorados

  • E/S e interfaces serie para la transferencia de datos interna y centralizada

  • Numerosas opciones de red para mantenimiento centralizado y transferencia de datos segura

  • Gran base de datos de aplicaciones gracias a nuestra dilatada experiencia

  • Organización global de servicio técnico y asistencia