SITRANS CV

Descripción

SITRANS CV es el resultado de perfeccionar de manera consecuente un cromatógrafo de proceso basado en la microtecnología de sistemas más avanzada a escala de microchip, para obtener un analizador de poder calorífico con numerosas prestaciones. Gracias a su diseño robusto y compacto, puede utilizarse también en entornos adversos. Las excepcionales funciones analíticas, como la multidetección y la detección en línea, abren nuevas posibilidades para los análisis rápidos.

SITRANS CV proporciona toda la información necesaria sobre la calidad y las propiedades específicas del gas natural (p. ej. el poder calorífico y la densidad) que se requieren para numerosas aplicaciones industriales, en especial las mediciones de energía que exigen certificación.

 

Detalles

Tipos de detectores  

Conductividad térmica (microdetectores TCD)  

Cantidad de detectores  

máx. 8 células TCD  

Hornos  

Horno de masa isotérmico  

Rangos de temperatura  

60 - 155 °C  

PTGC y refrigeración

no existentes

Muestras/Válvulas

gaseosas(gases energéticos) / Maniobra y dosificación en directo sin válvulas


Ventajas

  • Análisis rápidos gracias a la moderna tecnología MEMS

  • Precisión gracias a la dosificación Live sin válvulas

  • Alta capacidad de separación gracias a las columnas capilares de diámetro muy pequeño

  • Límites de detección bajos gracias a la potencia de los detectores

  • Alta linealidad en todo el rango de medida, con el consiguiente ahorro en costosos gases de calibración

  • Manejo sencillo y seguro con CV Control

  • Optimización automática del método para mayor disponibilidad

  • Posibilidad de montaje en el punto de toma de muestras, gracias al diseño robusto, y requisitos de instalación mínimos

  • Costes de explotación bajos gracias al diseño modular y el bajo consumo de energía

  • Solución de sistema y servicio técnico en todo el mundo