MicroSAM

Descripción

MicroSAM es el cromatógrafo de gases de proceso online y protegido contra explosión más pequeño de Siemens: componentes micromecánicos de última generación basados en silicio permiten aunar miniaturización con un rendimiento aún mayor. El módulo de análisis, integrado en una caja con envolvente antideflagrante, tiene el tamaño de un platillo pero contiene todo lo necesario para separar y detectar los componentes de medición.

Cada MicroSAM puede analizar como máximo tres corrientes de muestra más una corriente de calibración. Para analizar procesos más complejos es posible instalar varios MicroSAM en distintos puntos de medición y que se comuniquen en red con un sistema de control de procesos, p. ej. junto con un Maxum edition II. Estos sistemas de análisis son fáciles de realizar y permiten obtener más información por unidad de tiempo.

 

Detalles

Tipos de detectores  

Conductividad térmica (microdetectores TCD)  

Cantidad de detectores  

máx. 8 células TCD  

Hornos  

Horno de masa isotérmico  

Rangos de temperatura  

60–165 °C  

PTGC y refrigeración

no existentes

Muestras/Válvulas

gaseosas/ Maniobra y dosificación en directo sin válvulas


Ventajas

  • Posibilidad de montaje en campo, es decir, instalación sencilla y económica, requisitos de infraestructura mínimos, análisis más rápidos

  • Diseño modular y compacto, es decir, poco requerimiento de espacio en las salas de análisis, mantenimiento y reparación sencillos y económicos

  • Resultados de medición precisos gracias a la multidetección, es decir, los detectores de conductividad térmica monitorizan todo el recorrido de separación, desde la dosificación hasta todas las salidas de columna o de barrido

  • Monitorización remota sencilla con el software basado en Windows y la comunicación Ethernet