SIPROCESS GA700 OXYMAT 7

Descripción

El SIPROCESS GA700 OXYMAT 7 es un instrumento de medida extraordinariamente fiable debido a su larga vida útil y ofrece además rangos de medida pequeños (de 0 a 0,5 % O2). Pero esto no es todo: Lleva a cabo mediciones muy precisas gracias a la compensación de vibraciones y al punto cero físicamente suprimido (de 99,5 a 100 % O2).

El módulo puede utilizarse en la unidad para rack y en la unidad mural hasta 50 °C (122 °F), independientemente de la temperatura ambiente, y en el aparato de campo Ex d hasta 60 °C (140 °F). El concepto de manejo se basa en una estructura de menús clara con un amplio soporte para el usuario. Así, por ejemplo, hay un asistente de instalación que acompaña al usuario durante la primera puesta en marcha con instrucciones claras y fácilmente comprensibles. El software está en varios idiomas, por lo que puede usarse en cualquier lugar del mundo.

Las ventajas del OXYMAT 7 lo hacen imprescindible sobre todo para el control de calderas en instalaciones de combustión, en la protección del medio ambiente o en el control de calidad para la supervisión de la pureza.

¡Nunca fue tan fácil analizar los gases!

Productos compatibles

En caso necesario, el módulo OXYMAT 7 puede combinarse con otro módulo OXYMAT 7 o con uno de los módulos siguientes:

SIPROCESS GA700 ULTRAMAT 7

Detalles

Carcasa

Carcasa empotrable de 19" IP20 (tres unidades de altura; Ex nA); carcasa mural IP65 (Ex p, Ex nR)

Componentes

O 2

Rango de medida mínimo

0 ... 0.5 %

Temperatura ambiente

0 ... + 50 °C


Utilidad

  • Insensible a la corrosión gracias a un sensor externo de microflujo

  • Larga vida útil

  • Reducida propensión a fallos

  • Compensación de vibraciones

  • Tiempo T90 1,9 segundos

  • Temperatura ambiente máxima 50 °C

  • Rangos de medida reducidos (de 0 a 0,5% o de 99,5 a 100% O2)

  • Punto cero suprimido físicamente, p. ej. de 98 o 99,5 a 100% de O2

  • Manejo sencillo gracias a la función Plug & Measure

  • Preparado para Industry 4.0