OXYMAT 61

Descripción

OXYMAT 61 es un analizador de oxígeno económico para aplicaciones estándar. Como gas de referencia, OXYMAT 61 utiliza aire ambiente, el cual se envía a la parte de análisis por medio de una bomba integrada en la caja del analizador o bien se extrae de una botella de gas.

Para medir el oxígeno, el OXYMAT 61 utiliza el método paramagnético de presión alterna. Esto garantiza una linealidad absoluta y permite parametrizar rangos de medida pequeños (de 0-2% a 0-100%) con un solo equipo.

 La clasificación SIL 2 conseguida por el OXYMAT 61 facilita a los explotadores de las instalaciones cumplir con la obligación legal de demostrar la reducción de riesgos.

Detalles

Cantidad máx. de componentes  

1  

Componentes  

Oxígeno  

Rango de medida mínimo  

0-2 %  

Caja  

Unidad empotrable de 19"  


Ventajas

  • Bomba integrada para impulsar el gas de referencia (opcional p. ej. aire ambiente)

  • Alta linealidad

  • Diseño compacto

  • Posibilidad de cero suprimido físicamente