OXYMAT 6

Descripción

El modelo OXYMAT 6, muy utilizado en aplicaciones complejas, debe cumplir los requisitos más estrictos en cuanto a fiabilidad y calidad de medición. Esto es posible gracias a una electrónica moderna, un manejo sencillo y una parte física adaptada a la tarea de medición. La clasificación SIL 2 conseguida por el OXYMAT 6 facilita a los explotadores de las instalaciones cumplir con la obligación legal de demostrar la reducción de riesgos.

Para medir el oxigeno, el OXYMAT 6 utiliza el método paramagnético de presión alterna. Esto garantiza una linealidad absoluta y permite parametrizar rangos de medida muy pequeños, desde 0-0,5% (límite de detección 50 ppm) hasta 0-100%, e incluso 99,5-100%, con un solo equipo.

Con materiales adecuados en la ruta del gas, los analizadores pueden utilizarse también para medir mezclas de gases corrosivas. La unidad detectora no está en contacto con el gas de muestra, de manera que permite utilizar el equipo bajo condiciones adversas y garantiza una larga vida útil.

La separación estanca de la parte electrónica y la parte física a la hora de utilizar el equipo de campo con grado de protección IP65 y conexión de gas de barrido garantiza una larga vida útil en condiciones ambientales adversas. Asimismo, este equipo de campo es la variante básica para la calefacción opcional de la unidad analizadora para mediciones en presencia de componentes con elevado punto de ebullición y para uso en zonas potencialmente explosivas.

Detalles

Cantidad máx. de componentes  

1  

Componentes

Oxígeno  

Rango de medida mínimo  

0-0,5 %    

Caja  

Unidad empotrable de 19"/caja de campo  


Ventajas

  • Método paramagnético de presión alterna: Rangos de medida pequeños (de 0 a 0,5% o de 99,5 a 100% de O2), linealidad absoluta

  • El elemento detector no entra en contacto con el gas de muestra: posibilidad de uso en condiciones adversas, larga vida útil

  • Cero suprimido físicamente mediante elección apropiada del gas de referencia (aire u O2) p. ej. de 98 a 100% de O2 para control de pureza o descomposición de aire

  • Arquitectura de interfaces abierta (RS 485, RS 232, PROFIBUS)

  • Red SIPROM GA para información de mantenimiento y servicio técnico (opcional)