Aparato de campo SIPROCESS GA700 Ex d

Descripción

La innovadora serie SIPROCESS GA700 incluye no solo módulos flexibles sino también un nuevo tipo de carcasa: el aparato de campo Ex d con envolvente presurizada. Contiene un panel de operador de campo compuesto por una carcasa Ex d con caja de conexiones Ex e anexada y un módulo de campo Ex d conectado a la misma.

La combinación de los dos modos de protección en el panel de operador de campo ofrece tres ventajas decisivas:

  • modificación y puesta en marcha sencillas del analizador por medio de bornes de conexión en la carcasa Ex e,

  • alta disponibilidad, pues por lo general la carcasa Ex d no tiene que abrirse localmente,

  • reducción del mantenimiento debido a la sustitución rápida de componentes de conexión.

La carcasa presurizada del módulo de campo aloja un módulo de análisis OXYMAT con un rango de temperatura ampliado hasta +60 °C y grado de protección IP 65. Esto permite el funcionamiento también en entornos rudos. El concepto de manejo unitario del SIPROCESS GA700 facilita la operación; además, el montaje físicamente separado del panel de operador de campo y del módulo de campo ofrece una flexibilidad adicional.

Análisis de gases con el SIPROCESS GA700: alta facilidad de servicio y un concepto de manejo unitario.

¡Nunca fue tan fácil analizar los gases!