Analyzer System Manager (ASM)

Descripción

ASM integra en un entorno homogéneo analizadores de Siemens así como de otras empresas competidoras. Permite integrar los datos de medidas actuales de los analizadores sobre la base de protocolos de bus habituales, como Profibus, Modbus, TCP/IP, 4 ... 20mA, directamente desde los analizadores o bien desde sistemas de control de procesos de otros fabricantes.

ASM vincula los valores medidos de los analizadores a los valores de proceso de las unidades de dosificación. Con ello se consigue aumentar la calidad de los valores de proceso de los analizadores. Además, ASM proporciona información sobre la disponibilidad, así como otros indicadores claves de desempeño (KPIs) de los analizadores correspondientes y los reproduce en informes adaptables.  ASM permite a los usuarios validar o calibrar los analizadores distribuidos en la instalación de forma manual, semiautomática o automática desde un puesto de control central.

Detalles

  • Sistema escalable que crece con los requisitos del cliente.

  • Integración de varios analizadores con diferentes protocolos de comunicación a través de un controlador Simatic con periferia distribuida

  • Los requisitos del cliente se tienen en cuenta en la ingeniería y en informes de clientes individuales.


Ventajas

  • Visualización detallada de todos los analizadores

  • Validación y calibración de todos los analizadores

  • Integración de una amplia gama de analizadores que utilizan los más variados protocolos de comunicación en una interfaz de usuario unitaria

  • Calibración y validación basadas en el estándar industrial ASTM D 3764

  • Historial de rendimiento de los diferentes analizadores para la gestión empresarial

  • Comprobación y documentación de la fiabilidad del sistema analítico

  • Reducción de los costes de mantenimiento mediante planificación, realización y control adecuados de los trabajos de mantenimiento