Messumformer Milltronics SF500

Beschreibung

Der Milltronics SF500 ist ein leistungsstarker Messumformer
zum Einsatz mit Schüttstrommessern.

Der Milltronics SF500 arbeitet mit allen Schüttstrommessern mit bis zu zwei DMS Wägezellen oder LVDT Sensor. Sensorsignale werden vom SF500 für eine präzise Berechnung von Durchsatz und Summierung verarbeitet. Er kann einfache Füllstand-Steuerfunktionen übernehmen, die bisher von anderen Geräten ausgeführt wurden. Feldbusanschlüsse werden ebenfalls unterstützt. Dank der elektronischen Kalibrierfunktion ist ein Wägezellenabgleich
überflüssig.

Die PID-Funktion dient der Durchsatzsteuerung von Zufuhrvorrichtungen und/oder der Steuerung von Zusatzstoffen mit zwei internen PID-Reglern. Bei Einsatz mit zwei und mehr Schüttstrommessern übernimmt der SF500 Mischfunktionen und die Steuerung von Zusatzstoffen. Zudem bietet der SF500 Batch-, Verlade- und Alarmfunktionen an.

Zur Programmierung des Geräts mit einem PC steht die Dolphin Plus-Software zur Verfügung.

Zusatzkomponenten können mit den meisten Messgeräten eingesetzt werden, um funktionale Erweiterungen zu realisieren, beispielsweise abgesetzte Anzeigen und Fernüberwachungslösungen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Nutzen

  • Automatischer Null- und elektronischer Vollabgleich

  • Alarmfunktion: Förderstärke oder Diagnosefehler

  • Integriertes Modbus®, optional PROFIBUS DP, ProfiNet, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP  und DeviceNet™

  • Online Kalibrierung und duale PID-Regelung mit optionaler Analog-I/O-Karte

  • Mehrpunkt-Linearisierung für hohe Genauigkeit

  • Bis zu 8 Multi-Vollabgleiche für die Anwendung mehrerer Durchflussbedingungen und/oder Materialien

  • Eingang für Feuchtemesser mit optionaler I/O-Karte, zur Berechnung des Trockengewichts