SIWAREX MULTISCALE

Beschreibung

SIWAREX MULTISCALE ist ein in der STEP7-Sprache AWL geschriebenes Softwarepaket, mit dem das Projektieren von Gemengeanlagen unterstützt wird. Mit dem Softwarepaket SIWAREX MULTISCALE können kleine und mittlere Gemengeanlagen besonders schnell und effizient projektiert werden. SIWAREX MULTISCALE ist ablauffähig in den Automatisierungssystemen Simatic S7-300 und Simatic S7-400 und unterstützt den Einsatz der SIWAREX FTA als Dosierwaage (Betriebsart SWE-Füllen). Für das Bedienen und Beobachten können SIMATIC HMI Operator/Touch Panels der Serie 270 bzw. 370 eingesetzt werden.

SIWAREX MULTISCALE ist überall dort die optimale Lösung, wo die direkte Integration von Wägetechnik in die Automatisierungssysteme Vorteile bietet. Das Wägen ist dann ein Bestandteil von komplexen Prozessen, welche durch das Automatisierungssystem gesteuert werden. Mit SIWAREX FTA und SIWAREX MULTISCALE Software können Gemengeanlagen kostengünstig aufgebaut werden.

Typische Anwendungsgebiete Mehrkomponentendosierung für eine Waage, Mehrkomponentendosierung von mehreren Waagen nach einer Rezeptur.

Nutzen

  • Skalierbarkeit - verwendbar für 1 bis 9 Waagen pro Produktionslinie

  • Offene Schnittstellen vorbereitet für projektspezifische Erweiterungen