SIWAREX MULTIFILL

Beschreibung

Die Software SIWAREX MULTIFILL unterstützt den Parallelbetrieb (Absacken, Abfüllen, Verladen) von mehreren Waagen (bis 16) in einem Automatisierungssystem. Über ein Bediengerät SIMATIC HMI z.B. TP170B können alle Waagen vom Operator bedient werden. Die Software ist offen und umfangreich mit Kommentaren versehen, damit der Anwender die Software ändern, erweitern und leicht für kundenspezifische Wünsche anpassen kann. Für den Betrieb in Gemengeanlagen oder Mischern ist die Software SIWAREX MULTISCALE vorgesehen.

SIWAREX MULTIFILL ist überall dort die optimale Lösung, wo die direkte Integration von Wägetechnik in die Automatisierungssysteme Vorteile bietet. Das Wägen ist dann ein Bestandteil von komplexen Prozessen, welche durch das Automatisierungssystem gesteuert werden. Mit SIWAREX FTA und SIWAREX MULTIFILL Software können eichfähige Wägeanlagen, sei es Abfüllanlagen, Verladestationen, Absackstationen, Rotopacker kostengünstig aufgebaut werden.

Typische Anwendungsgebiete: Gleichzeitiges Abfüllen von Flüssigkeiten an mehreren Stellen, gleichzeitiges Absacken an mehreren Stellen in der Verpackungsanlage, gleichzeitige Materialverladung an mehreren Verladestellen.

Nutzen

  • Verwendbar für 2 bis 16 Waagen

  • Verwendbar für autark oder im Verbund arbeitende Waagen

  • Offen und vorbereitet für projektspezifische Erweiterungen