Projektierungspaket S7

Beschreibung

Für die SIWAREX Baugruppen U, CS, MS, FTC und FTA gibt es jeweils eigene Projektierungspakete.

Sie enthalten:

  • Windows Projektierungstool SIWATOOL  

  • HSP-Hardware Support Package zur Integration in die SIMATIC S7  

  • Beispielsoftware „Getting started“ für SIMATIC S7  

  • Gerätehandbücher auf CD

Mit der PC-Parametriersoftware "SIWATOOL" sind die SIWAREX-Wägemodule mit Windows-Komfort schnell in Betrieb zu nehmen. Alle einstellbaren Parameter der Wägemodule können in Eingabemasken festgelegt, gespeichert und auf einem Drucker für die Anlagendokumentation protokolliert werden. HSPs dienen zur Integration der SIWAREX Baugruppen U/CS/FTC and FTA in die SIMATIC S7. Die jeweiligen Handbücher werden in elektronischer Form bereitgestellt. Die Beispielsoftware „Getting started“ unterstützt den schnellen Einstieg in die Projektierung von Applikationen. Neben der Step 7 Software enthält sie vorbereitete WinCC flexible Bilder, die die Bedienung und Inbetriebnahme der Waage ermöglichen. Für die SIWAREX Baugruppen U, CS, MS und FTA gibt es jeweils ein eigenes Projektierungspaket. Für SIWAREX FTC werden drei Projektierungspakete angeboten: SIWAREX FTC als Bandwaage, als Schüttstrommesser und als Differenzialdosierwaage.

Nutzen

  • Schnelle Inbetriebnahme mit Windows- Projektierungstool SIWATOOL

  • Schnelle Integration in SIMATIC durch „Getting started“ Software

  • Schnelle Fehlersuche im Online-Betrieb durch vielfältige Diagnosemöglichkeiten