Projektierungspaket PCS7

Beschreibung

Projektierungspakete für das Prozessleitsystem PCS 7 stehen für die Wägebaugruppen SIWAREX U, FTC und FTA zur Verfügung.

Diese enthalten:

  • Windows Projektierungstool SIWATOOL

  • HSP-Hardware Support Package zur Integration in die SIMATIC S7

  • CFC-Funktionsbausteine und Faceplates für die Integration in PCS7 (PCS 7-Treiber)

  • Handbücher

Das Projektierungspaket PCS 7 enthält (neben dem Windows-Projektierungstool SIWATOOL und dem HSP zur Integration in die SIMATIC S7) Siemens Bibliotheken mit Standard-Waagenbausteinen für die Wägebaugruppen SIWAREX U, SIWAREX FTA und SIWAREX FTC. Damit ist ein unkomplizierter Datenaustausch zwischen PCS7 und der SIWAREX möglich und die Waage kann über PCS7 bedient werden. Fertige Faceplates für die komplette Waagenparametrierung und -bedienung unterstützen die schnelle Inbetriebnahme.

Nutzen

  • Einfache und anschauliche Bedienung durch vollgrafische Verschaltung der Waagenbausteine im CFC-Plan

  • Reduzierung der Projektierungskosten durch die Verwendung vorgefertigter Bausteine

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit und damit kurze Stillstandszeiten durch integriertes Meldeverhalten und Wartungsfunktionen wie das Lesen bzw. Schreiben aller Waagenparameter.