Wägemodul SIWAREX MS

Beschreibung

Die SIWAREX MS ist eine kompakte Wägeelektronik für das System S7-200 von SIMATIC. Der Datenzugriff auf das aktuelle Gewicht ist ohne zusätzliche Schnittstellen direkt in der SIMATIC-CPU möglich. SIWAREX MS ist überall dort die optimale Lösung, wo mit DMS-Sensoren, wie Wägezellen, Kraftaufnehmern oder Drehmoment-Messwellen, gemessen wird.

Die typischen Anwendungen der SIWAREX MS sind nicht-selbsttätige Waagen, einfache diskontinuierliche Wägeprozesse, Füllstandüberwachung von Silos und Bunkern, Messung von Kran- und Seillasten, Lastmessung bei industriellen Aufzügen oder Walzstraßen, Waagen in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2 oder Zone 1 mit Ex-Interface SIWAREX IS bzw. Pi), Überwachung von Bandspannung, Kraftmessung, Behälterwaagen, Plattformwaagen und Kranwaagen.

Detail

 Einbindung in Automatisierungssysteme S7-200

 CPU222, CPU224,
 CPU224XP, CPU226

 Kommunikationsschnittstellen

 SIMATIC S7-Bus, RS 232, TTY

 Fehlergrenze nach DIN 1319-1 vom
 Messbereichsendwert bei 20 °C ± 10 K

 0,05 %

 Auflösung

 65535

 Anzahl der Messungen/Sekunde

 50 oder 30


Nutzen

  • Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation durch die Integration in SIMATIC S7

  • Einsatz im dezentralen Anlagenkonzept durch den Anschluss an PROFIBUS DP

  • Messen von Gewicht bzw. Kraft mit einer Auflösung von 65.000 Teilen

  • Anzeige anschließbar

  • Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten

  • Einfache Parametrierung mit dem Programm SIWATOOL MS

  • Theoretische Justage ohne Justagegewichte

  • Austausch der Baugruppe ohne erneute Justierung der Waage

  • Einsatz für Ex-Anwendungen möglich