Wägemodul SIWAREX CS

Beschreibung

Die SIWAREX CS ist eine kompakte Wägeelektronik für das dezentrale Peripheriesystem ET 200S von SIMATIC.

SIWAREX CS ist überall dort die optimale Lösung, wo mit DMS-Sensoren, wie Wägezellen, Kraftaufnehmern oder Drehmoment-Messwellen, gemessen wird.  

Die typischen Anwendungen der SIWAREX CS sind: Nicht-selbsttätige Waagen, Füllstandüberwachung von Silos und Bunkern, Messung von Kran- und Seillasten, Lastmessung bei industriellen Aufzügen oder Walzstraßen, Waagen in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2 direkt, Zone 1 mit Ex-Interface SIWAREX IS) , Überwachung von Bandspannung, Kraftmessung, Behälterwaagen, Plattformwaagen und Kranwaagen .

Detail

 Einbindung in Automatisierungssysteme
 S7-400, S7-300, C7 bzw. IM151-7 CPU

 über ET200S bzw. Rückwandbus

 Kommunikationsschnittstellen

 SIMATIC S7-Bus, RS 232, TTY

 Fehlergrenze nach DIN 1319-1
 vom Messbereichsendwert bei 20 °C ± 10 K

 0,05 %

 Interne Auflösung

 65535

 Anzahl der Messungen/Sekunde

 50

 Zulassung

 ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc.


Nutzen

  • Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation durch die Integration in SIMATIC S7

  • Einsatz im dezentralen Anlagenkonzept durch den Anschluss an PROFIBUS DP über ET 200S

  • Messen von Gewicht bzw. Kraft mit einer Auflösung von 65.000 Teilen

  • Anzeige anschließbar

  • Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten

  • Einfache Parametrierung mit dem Programm SIWATOOL CS

  • Theoretische Justage ohne Justagegewichte

  • Austausch der Baugruppe ohne erneute Justierung der Waage

  • Einsatz für Ex-Anwendungen möglich