SIWAREX WT231 Wägeterminal

Übersicht

Das neue Wägeterminal SIWAREX WT231 kombiniert die leistungsfähige Wägeelektronik SIWAREX WP231 und Siemens Touch Panel mit applikationsspezifischer Bedienoberfläche in einem Produkt.
Über das Touch Panel können alle Einstellungen und Parameter für Anwendungen im Bereich Füllstand und Plattformwaagen vorgenommen werden. Das intuitive Bedienkonzept ermöglicht eine schnelle Parametrierung und Inbetriebnahme.
Die integrierte Wägeelektronik SIWAREX WP231 bietet umfangreiche Diagnosemöglichkeiten, wie z. B. eine Kontrolle der Gewichtsverläufe oder die Überwachung und Meldung von Grenzwerten.

 

Als Stand-alone Lösung ist das SIWAREX WT231 unabhängig von der verwendeten Automatisierungslösung und somit schnell und unkompliziert einsetzbar. Mittels der RS485 Modbus RTU Schnittstelle kann das Terminal in alle gängige Steuerungsumgebungen eingebunden werden.

Details

Kommunikationsschnittstellen

1 x RS 485 (Modbus RTU)
1 x Analogausgang (0/4-20mA)
4 x Digitaleingang (24V DC, potentialfrei)
4 x Digitalausgang (24V DC, potentialfrei)

Interne Auflösung

Bis zu +/- 4 Million Teile

Interne/Externer Aktualisierungsrate

10ms

Nutzen

  • Umfangreiche Diagnosefunktionen, Überwachung von Grenzwerten

  • Hohe Auflösung von bis zu +/- vier Millionen Teile

  • Hohe Genauigkeit von 0,05%

  • Messzyklus von 10 ms

  • Hochwertiges HMI Panel ‒ 4-Zoll TFT Widescreen Display, Touchscreen

  • Intuitive Benutzeroberfläche

  • Flexible Anbindung an alle Automatisierungssysteme, die Modbus RTU Protokoll unterstützen

  • Hochwertiges Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP65