Ex-Interfaces

Beschreibung

Das Ex- Interface trennt als Barriere die im Ex- gefährdeten Bereich installierten Wägezellen von den Wägeprozessoren im sicheren Bereich entsprechend der Schutzart "eigensicher". Es stehen eine Ausführung nach IP54 (Gussgehäuse) und zwei für Schaltschrankmontage zur Verfügung.

Das Ex-Interface, Typ SIWAREX IS kann für die Wägebaugruppen SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, M und CF eingesetzt werden. Es enthält 6 Sicherheitsbarrieren und hat die Kennzeichnung nach ATEX und EN 5001U 2D/ II(2)G[EEx ib] IIC.  

Detail

 Schutzart

 SIWAREX IS: IP54

 Zündschutzart

 SIWAREX Pi: Eigensicherheit “i”, FM Class I Div. 1
 SIWAREX IS: Eigensicherheit “i”,
 [EEx ib] II C nach ATEX


Nutzen

  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, da unterschiedliche Ausführungen verfügbar

  • Sehr geringe Beeinflussung des Wägezellensignals, daher für eichpflichtige Waagen zugelassen (SIWAREX IS)