SIWAREX WL250 ST-S SA

Beschreibung

Für die Verwiegung von hängenden Behältern, z.B. Big Bags, ist die SIWAREX WL250 ST-S SA die geeignete Wägezelle. Die Wägezelle besteht aus Edelstahl und ist hermetisch verkapselt und kommt mit zwei Gewindebohrungen zur Aufnahme der Wägezelle an die unterschiedlichsten Gelenkköpfe und Aufhängungen.

Die WL250 ST-S SA überstreicht einen Lastbereich von 50kg bis 10t und entspricht dabei durchgängig der Genauigkeitsklasse C3 nach OIML R60.

Detail

 Nennlast

 50kg … 10t

 Genauigkeitsklasse

 C3 nach OIML R60

 Anzahl der Teilungswerte

 7.000 ... 12.000

 Schutzart

 IP67

 Werkstoff des Aufnehmers (DIN)

 Edelstahl


Nutzen

  • für den eichfähigen Einsatz in der Genauigkeitsklasse C3 nach OIML R60 geeignet

  • Varianten für Einsatz in explosionsgefährderten Bereichen in Vorbereitung