Wägezelle SIWAREX R SB

Beschreibung

Die Scherstab-Wägezelle eignet sich besonders für den Einsatz in Behälter-, Hängebahn-, und Plattformwaagen.

Das Messelement ist eine Scherspannungsfeder aus rostfreiem Edelstahl, auf der die Dehnungsmessstreifen (DMS) appliziert sind. Die DMS befinden sich unter 45° zur Längsachse seitlich auf dem Federelement und werden damit auf Scherung beansprucht. Durch die in Messrichtung wirkende Last werden der Federköper und damit die kraftschlüssig aufgebrachten DMS elastisch verformt. Dies erzeugt eine der Belastung proportionale Messspannung.

Detail

 Nennlast

 0,5 t bis 5 t

 Genauigkeitsklasse

 C3 nach OIML R60

 Schutzart

 IP66 / IP68

 Werkstoff des Aufnehmers (DIN)

 Edelstahl


Nutzen

  • Für eichfähigen Einsatz geeignet

  • Einfache und schnelle Montage durch den Einsatz von SIWAREX Einbauelementen

  • Varianten für explosionsgefährdete Bereiche verfügbar