Wägezelle SIWAREX WL230 SB-S CA

Beschreibung

Die SIWAREX WL230 SB-S CA ist eine Scherstabwägezelle aus vernickeltem Sonderstahl. Die Lastklassen 100 kg und 250 kg sind Biegebalken.

Die Wägezellen dieser Baureihe sind besonders geeignet für Plattform und Behälterwaagen, bei der die Lasteinleitung in die Wägezelle mittels eines einstellbaren Fußes auf einfache Art und Weise erfolgen kann. Die Wägezelle ist im Lastbereich von 100 kg bis 10 t erhältlich.

Zudem ist die Wägezelle nach OIML R60 eichfähig. Sie ist in den Genauigkeitsklassen C3, C4 und C5 erhältlich. Durch die galvanische Beschichtung mit Nickel und der Schutzart IP67 ist die SIWAREX WL230 SB-S CA für den Einsatz in einer rauen Umgebung geeignet.

Detail

Nennlast

100kg, 250kg, 500kg, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t

Genauigkeitsklasse

C3, C4, C5

Schutzart

IP 67

Werkstoff des Aufnehmers (DIN)

Nickel-plated steel


Nutzen

  • Großer Bereich an Lastklassen verfügbar

  • Hohe IP-Schutzart

  • Eichfähig

  • Hohe Genauigkeitsklassen