Wägezelle SIWAREX R SP

Beschreibung

Die Wägezelle eignet sich für kleine Plattformwagen mit einer Wägezelle (Plattformgröße max. 350 x 350 mm) sowie den Einsatz in Handelswaagen der Klasse III mit einer max. Teilezahl nmax = 3000 d.

Das Messelement ist hermetisch gekapselt und ausgangsstromkalibriert.

 

Detail

 Nennlast

 6 kg und 12 kg

 Genauigkeitsklasse

 C3 nach OIML R60

 Schutzart

 IP66/IP68

 Werkstoff des Aufnehmers (DIN)

 Edelstahl


Nutzen

  • Für eichfähigen Einsatz geeignet

  • Einfache und schnelle Montage durch den Einsatz von SIWAREX Einbauelementen

  • Varianten für explosionsgefährdete Bereiche verfügbar