Erweiterungskasten SIWAREX EB

Beschreibung

Die Erweiterungsbox EB dient zur Verlängerung der Anschlusskabel von Wägezellen. Es können Wägezellen in 4- und 6-Leitertechnik angeschlossen werden.

Die Erweiterungsbox EB besteht aus einem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss.

Es ist nach IP66 staub- und spritzwassergeschützt. Die Kabel werden über metrische EMV-Kabelverschraubungen eingeführt und in Federklemmen aufgelegt. Durch die Federklemmtechnik wir eine rüttelsichere und wartungsfreie Verbindung erreicht.

Detail

 Gehäuse    

 Aluminium                            

 Schutzart nach EN 529

 IP66


Nutzen

hohe Schutzart gegen Wasser und Staub
rüttelsichere und wartungsfreie