Anschlusskasten SIWAREX JB

Beschreibung

Der Anschluss- und Verteilerkasten dient zum Zusammenschalten von mehreren Wägezellen an ein SIWAREX-Wägesystem. Die Leitungen werden sicher und rationell auf Zugfederklemmen aufgelegt.

In einem AnschIusskasten können max. 4 Wägezellen parallel geschaltet werden.Sollen mehr als 4 Wägezellen angeschlossen werden, so ist ein zweiter Anschlusskasten über eine Querverbindung parallel zuschalten

 

Detail

 Gehäuse

 Aluminium oder Edelstahl

 Schutzart

 IP66 nach EN 60529


Nutzen

  • Hohe Schutzart gegen Wasser und Staub

  • In explosionsgefährdeten Bereich(geerdete, eigensichere Stromkreise) einsetzbar

  • Variante für explosionsgefährdete Bereiche verfügbar