Wägezelle SIWAREX R RN

Beschreibung

Die Biegering-Wägezelle eignet sich besonders für den Einsatz in Behälter-, Band-, Plattform- und Rollgangswaagen.

Das Messelement ist ein Biegering aus rostfreiem Edelstahl. Auf den oberen und unteren Ringstirnflächen sind jeweils zwei Dehnungsmessspiralen (DMSp) appliziert. Durch die in Messrichtung zentrisch einwirkende Last wird der Biegering schräggestellt, d.h. der Durchmesser der oberen Ringstirnfläche wird verkleinert und der Durchmesser der unteren Ringstirnfläche wird vergrößert. Dabei werden der Biegering und damit die kraftschlüssig aufgebrachten DMSp elastisch verformt. Dies erzeugt eine der Belastung proportionale Messspannung.

Wägezellen mit einer Nennlast bis 13 t sind mit einem integrierten Überlastschutz ausgerüstet.

Detail

 Nennlast

 60 kg bis 60 t

 Genauigkeitsklasse

 C3 nach OIML R60

 Schutzart

 IP68

 Werkstoff des Aufnehmers (DIN)

 Edelstahl


Nutzen

  • Für eichfähigen Einsatz geeignet

  • Einfache und schnelle Montage durch den Einsatz von SIWAREX Einbauelementen

  • Varianten für explosionsgefährdete Bereiche verfügbar